Direkt zum Inhalt
Logo print

Gummidichtung für 2-fach Rahmen Soliroc IP55 IK10

Schalter Legrand

Gummidichtung für 2-fach Rahmen Soliroc IP55 IK10

Best.-Nr. 077886 EAN. 3245060778866
Rabattgruppe : L25
10,90 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Type of accessory/spare part Other
Accessory Yes
Spare part No
Width 176 mm
Height 105 mm
Depth 3 mm
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -10-70 °C
Colour Black

Dokumentation

8 Dokumente
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_701873 (0.58 Mo)
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
NF-NF012_4236 (0.53 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_4239 (0.53 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-619737 (0.96 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-569889/A1 (1.34 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_707077 (0.39 Mo)