![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/050341-LEGRAND-1000.jpg)
Gummikupplung 16A Farbe: Schwarz
Stecker
Legrand
Gummikupplung 16A Farbe: Schwarz
Best.-Nr. 050341
EAN.
3245060503413
Rabattgruppe : L62
15,15 €
/
1 piece
Verpackungseinheit
10 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Material | Rubber |
---|---|
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Insert direction | Straight |
---|---|
Connection system | Screwed terminal |
Colour | Black |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
2 Dokumente
Konformitätserklärung
KSC-JW04005-16001
(0.37 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-2471
(0.15 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION