Direkt zum Inhalt
Logo print

Halter 2Mod.Schraub.

LivingLight Bticino

Halter 2Mod.Schraub.

Best.-Nr. L4702 EAN. 8012199105949
Rabattgruppe : B20
2,47 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung sonstige
Montageart Befestigung mit Schraube
Mit Nagel Nein
Montageart der Moduleinsätze vorne
Montagerichtung horizontal und vertikal
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) 2
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) 1
Mit Einbaudose Ja
Mit Schrauben Ja
Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm Nein
Unterputzmontage Nein
Geeignet für Unterflurkanaldose Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal Nein
Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm Nein
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Oberflächenschutz unbehandelt

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
IDP001512_01-EN.pdf pdf (2.36 Mo)
1 Dokument
EPD-Erklärung
LGRP-00232-V01.01-EN.pdf pdf (1.01 Mo)