Halterung 2Mod.+Klem
LivingLight
Bticino
Halterung 2Mod.+Klem
Best.-Nr. L4702G
EAN.
8012199105987
Rabattgruppe : B20
2,47 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | sonstige |
---|---|
Montageart | Krallenbefestigung |
Mit Nagel | Nein |
Montageart der Moduleinsätze | vorne |
Montagerichtung | horizontal und vertikal |
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) | 2 |
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) | 1 |
Mit Einbaudose | Ja |
Mit Schrauben | Ja |
Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm | Nein |
---|---|
Unterputzmontage | Nein |
Geeignet für Unterflurkanaldose | Nein |
Geeignet für Geräteeinbaukanal | Nein |
Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION