Halterung für den Regen-/Windsensor von Netatmo.
Wetterüberwachung
NETATMO
Halterung für den Regen-/Windsensor von Netatmo.
Best.-Nr. NWM01-WW
EAN.
3700730500913
Rabattgruppe : C02
25,20 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Type of accessory/spare part | Other |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Width | 46 mm |
---|---|
Height | 120 mm |
Depth | 46 mm |