![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-078510-WEB-R.jpg)
Hindernisbeleuchtung 230 V~, mit 4 weißen LED’s, Leuchtstärke: 20 lux.
Mosaic
Legrand
Hindernisbeleuchtung 230 V~, mit 4 weißen LED’s, Leuchtstärke: 20 lux.
Best.-Nr. 078510
EAN.
3245060785109
Rabattgruppe : L24
45,50 €
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
With light source | Yes |
---|---|
Depth | 49 mm |
Lamp holder | Other |
Housing material | Plastic |
Suitable for surface mounting | Yes |
Suitable for built-in mounting | Yes |
Adjustable | No |
Degree of protection (IP) | IP41 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operation by Bluetooth | No |
Colour of light | White |
---|---|
Width | 45 mm |
Height/depth | 45 mm |
Built-in height/depth | 33 mm |
Connection type | Screwed terminal |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Frequency | 50-60 Hz |
Mounting method | Surface mounted/recessed mounted |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
BIM-Datei
1 Dokument
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_709181
(0.68 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION