HKD74 Hohlwand Kombidose, 74 mm, halogenfrei
Hohlwand
Legrand
HKD74 Hohlwand Kombidose, 74 mm, halogenfrei
Best.-Nr. 999802
EAN.
4010957001827
Rabattgruppe : L62
1,92 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Montageart | Hohlwand |
---|---|
Form | rund |
Bauform | Geräte-Verbindungsdose/-kasten |
Ausführung | Einzel |
Ausgerüstet mit drehbarem Ring | Nein |
Koppelbar | Ja |
Bestückung | sonstige |
Durchmesser | 74 mm |
Innentiefe | 53 mm |
Für Anzahl Geräteeinsätze | 1 |
Befestigung der Geräte | schrauben |
Mit Schrauben | Ja |
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung | Ja |
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran | Nein |
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen | Nein |
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran | Nein |
Für Rohrdurchmesser | sonstige |
Rohrarretierung | Nein |
Rohrverriegelung optional | Nein |
Einführung von hinten | Ja |
---|---|
Anzahl der Einführungen | 4 |
Werkstoff | Kunststoff |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | sonstige |
Farbe | sonstige |
Schutzart (IP) | IP20 |
Ausführung Deckel | ohne |
Transparenter Deckel | Nein |
Deckelbefestigung | sonstige |
Plombierbar | Nein |
Funktionserhalt | ohne |
Mit Abschirmung | Nein |
Luftdicht | Nein |
Polzahl der Klemme | 0 |
Klemme lagefixiert | Nein |
Leuchtenhakenbefestigung | Nein |
Stutzen | ohne |
Spezielle Anwendung | ohne |