Direkt zum Inhalt
Logo print

Hörerlose AP-Audiohausstation CLASSE100 A16E, Farbe: Weiß

Audio Anlage 2-Draht Bticino

Hörerlose AP-Audiohausstation CLASSE100 A16E, Farbe: Weiß

Best.-Nr. 344282 EAN. 8005543631164
Rabattgruppe : B41
94,00 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Model Other
Type of communication Half-duplex
Type of system Hybrid
Number of channels 1
Single call function Yes
Group call function Yes
General call function No
Installation technique Bus system
Mounting method Wall surface mounted
Degree of protection (IP) Other
Operating temperature 5-40 °C
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No
Width 102 mm
Height 155 mm
Depth 20 mm
Degree of impact strength (IK) Not applicable
Operating / setting temperature 5-45 °C
Storage temperature -10-70 °C
Voltage type DC
Nominal voltage 18-27 V
Supply current 0.0085-0.055 A
Frequency 0-0 Hz
Sound level 86 dB
Standby consumption 8.5 mA
Halogen free No
Antimicrobial treatment No
Cable nature for connection Flexible or rigid
Cable section 0.1-2.5 mm²
Label space/information surface No
With complemantary luminous signal No
Vertical fixing center distance 1600-1650 mm
Control mode Wired
Contains Batteries and/or Accumulator No
Hands free Yes
Loudness setting Yes
Addressable Yes
Door entry system with mobile application No
Remote opening of gate / Electric door opener Yes
Max distance between internal and external unit 600 m
IEC code (Pack1) Not applicable
Battery ou Accumulator (Pack1) Not applicable
Element Composition (Pack1) Not applicable
Connected object No

Dokumentation

2 Dokumente
Technisches Datenblatt
ST-00000690-EN.pdf pdf (4.65 Mo)
Bedienungsanleitung
LE11146AB.pdf pdf (2.63 Mo)

Ergänzungsprodukt

Sie benötigen möglicherweise auch

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details