![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/34/BT-344922-WEB-F.jpg)
Hörerlose AP-Videohausstation CLASSE100 V16E mit Zusatztasten
Classe 100
Bticino
Hörerlose AP-Videohausstation CLASSE100 V16E mit Zusatztasten
Best.-Nr. 344922
EAN.
8005543642351
Rabattgruppe : B42
357,00 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Mit Video | Ja |
---|---|
Installationstechnik | Bus-System |
Montageart | Aufputz |
Werkstoff | Kunststoff |
Bildsystem | PAL |
Eigenschaft Bildsystem | Farbe |
Mit Memory-Funktion | Nein |
Abhörsicher | Ja |
Bedienung Türöffner | Ja |
Schaltfunktionen | Ja |
Freisprechen | Ja |
Funktions-Lampen | Nein |
Verbindung mit Smartphone möglich | Nein |
Hörgerätekompatibel | Ja |
Mit Türöffnerautomatik | Ja |
Farbe | weiß |
Ausführung der Schnittstelle | sonstige |
Rufabschaltung | Ja |
Internkommunikation | Ja |
Rufunterscheidung | Ja |
Zusatzgerät anreihbar | Ja |
Lautstärkeregelung | Ja |
Mit Touchscreen | Nein |
Breite | 164 mm |
Höhe | 165 mm |
Tiefe | 20.5 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Schlagfestigkeit | Nicht anwendbar |
Schutzart (IP) | IP30 |
Einsatztemperatur | 5-40 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
---|---|
Spannungsart | DC |
Nennspannung | 18-27 V |
Nennstrom | 0.010-0.25 A |
Frequenz | 0-0 Hz |
Schallpegel | 82 dB |
Standby Verbrauch | 10 mA |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Kabelart für Verbindungen | Flexibel oder starr |
Aderquerschnitt | 0.1-2.5 mm² |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
USB-Anschluss | Ja |
Mit einem Regenschutzschirm ausgestattet | Nein |
Mit Signallampe | Nein |
Vertikaler Befestigungsmittenabstand | 1600-1650 mm |
Kontrollmodus | Verkabelt |
Enthält Batterie oder Akku | Nein |
Zusatzeinheit | Ja |
Max Anzahl zusätzlicher Bildschirme | 63 |
Adressierbar | Ja |
Türsprechanlage mit App | Nein |
Anzahl Klingeltöne | 16 |
Fernöffnung / Impulssteuerung | Ja |
Auflösung | Sonstige |
Helligkeitseinstellung | Ja |
Kontrasteinstellung | Ja |
Kameratype | Nicht anwendbar |
Max. Distanz zwischen interne und externe Einheit | 600 m |
IEC code (Pack 1) | Nicht anwendbar |
Batterie oder Akku (Pack 1) | Nicht anwendbar |
Zusammenstellung der Elemente (Pack 1) | Nicht anwendbar |
Verbundenes Objekt | Nein |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION