Hörerlose AP-Videohausstation CLASSE100 X16E mit Smartphone-Anbindung
Classe 100
Bticino
Hörerlose AP-Videohausstation CLASSE100 X16E mit Smartphone-Anbindung
Best.-Nr. 344932
EAN.
8005543642368
Rabattgruppe : B42
444,00 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Mit Video | Ja |
---|---|
Installationstechnik | Bus-System |
Montageart | Aufputz |
Werkstoff | Kunststoff |
Bildsystem | PAL |
Eigenschaft Bildsystem | Farbe |
Mit Memory-Funktion | Nein |
Abhörsicher | Ja |
Bedienung Türöffner | Ja |
Schaltfunktionen | Ja |
Freisprechen | Ja |
Funktions-Lampen | Nein |
Verbindung mit Smartphone möglich | Ja |
Hörgerätekompatibel | Ja |
Mit Türöffnerautomatik | Ja |
Farbe | weiß |
Ausführung der Schnittstelle | WLAN |
Rufabschaltung | Ja |
Internkommunikation | Ja |
Rufunterscheidung | Ja |
Zusatzgerät anreihbar | Ja |
Lautstärkeregelung | Ja |
Mit Touchscreen | Nein |
Breite | 164 mm |
Höhe | 165 mm |
Tiefe | 20.5 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Ja |
Kompatibel mit Google Assistant | Ja |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Ja |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Ja |
Schlagfestigkeit | Nicht anwendbar |
Schutzart (IP) | IP30 |
Einsatztemperatur | 5-40 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Spannungsart | DC |
Nennspannung | 18-27 V |
Nennstrom | 0.030-0.35 A |
Frequenz | 0-0 Hz |
---|---|
Schallpegel | 81 dB |
Standby Verbrauch | 30 mA |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Kabelart für Verbindungen | Flexibel oder starr |
Aderquerschnitt | 0.1-2.5 mm² |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
USB-Anschluss | Ja |
Mit einem Regenschutzschirm ausgestattet | Nein |
Mit Signallampe | Nein |
Vertikaler Befestigungsmittenabstand | 1600-1650 mm |
Kontrollmodus | Drahtlos |
Enthält Batterie oder Akku | Nein |
Zusatzeinheit | Ja |
Max Anzahl zusätzlicher Bildschirme | 63 |
Adressierbar | Ja |
Türsprechanlage mit App | Ja |
Anzahl Klingeltöne | 16 |
Fernöffnung / Impulssteuerung | Ja |
Auflösung | Sonstige |
Helligkeitseinstellung | Ja |
Kontrasteinstellung | Ja |
Kameratype | Nicht anwendbar |
Max. Distanz zwischen interne und externe Einheit | 600 m |
IEC code (Pack 1) | Nicht anwendbar |
Batterie oder Akku (Pack 1) | Nicht anwendbar |
Zusammenstellung der Elemente (Pack 1) | Nicht anwendbar |
Verbundenes Objekt | Ja |
Art der Steuerung | Wifi network |
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen | Apple Store , Google Play Store |
Lenkmethode | Smartphone Apps |
Programmierbar | Nein |
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls | Nein |
Mit Sprachbefehl | Nein |
Über die Internet-Box vernetzbar | Ja |
Anwendungsname | Home + Security |
Produktnutzungsfunktion | Türsprech-/Gegensprechanlagen |
Dokumentation
4 Dokumente
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
1 Dokument
Konformitätserklärung
Decl. UE RED-70-331-04
(0.17 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION