Hohlwand-Abzweigkasten 104 x 104 mm; orange; inkl. Schraubdeckel weiß
UP-Dosen
Legrand
Hohlwand-Abzweigkasten 104 x 104 mm; orange; inkl. Schraubdeckel weiß
Best.-Nr. A01024
EAN.
4010957010249
Rabattgruppe : L62
4,69 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Montageart | Hohlwand |
---|---|
Form | quadratisch |
Bauform | Verbindungsdose/-kasten |
Ausführung | Einzel |
Ausgerüstet mit drehbarem Ring | Nein |
Koppelbar | Ja |
Bestückung | ohne |
Tiefe | 45-45 mm |
Mit Schrauben | Ja |
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung | Ja |
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran | Nein |
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen | Nein |
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran | Nein |
Für Rohrdurchmesser | 20 mm |
Für Kabeldurchmesser | 5-9 mm |
Einführung von hinten | Nein |
Anzahl der Einführungen | 16 |
Werkstoff | Kunststoff |
---|---|
Halogenfrei | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Farbe | Orange |
Schutzart (IP) | IP30 |
Ausführung Deckel | Blinddeckel |
Transparenter Deckel | Nein |
Deckelbefestigung | geschraubt |
Plombierbar | Nein |
Funktionserhalt | ohne |
Mit Abschirmung | Nein |
Luftdicht | Nein |
Max. Leiterquerschnitt | 4 mm² |
Leuchtenhakenbefestigung | Nein |
Stutzen | ohne |
Spezielle Anwendung | ohne |