Hohlwand-Dose 3+3 Module (ersetzt PB526)
Installationsprodukte
Bticino
Hohlwand-Dose 3+3 Module (ersetzt PB526)
Best.-Nr. PB526N
EAN.
8005543592434
Rabattgruppe : B20
10,15 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Montageart | Hohlwand |
---|---|
Form | rechteckig |
Bauform | Geräte-Verbindungsdose/-kasten |
Ausführung | sonstige |
Ausgerüstet mit drehbarem Ring | Nein |
Koppelbar | Nein |
Bestückung | ohne |
Breite | 116 mm |
Tiefe | 52.3-56.3 mm |
Für Anzahl Geräteeinsätze | 6 |
Befestigung der Geräte | schrauben oder spreizen |
Mit Schrauben | Ja |
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung | Nein |
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran | Nein |
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen | Nein |
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran | Nein |
Für Rohrdurchmesser | sonstige |
Für Kabeldurchmesser | 20-25 mm |
Rohrarretierung | Nein |
Rohrverriegelung optional | Nein |
Einführung von hinten | Ja |
Anzahl der Einführungen | 6 |
---|---|
Werkstoff | Kunststoff |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Farbe | gelb |
Schutzart (IP) | IP40 |
Ausführung Deckel | ohne |
Deckelbefestigung | sonstige |
Plombierbar | Nein |
Funktionserhalt | ohne |
Mit Abschirmung | Nein |
Luftdicht | Nein |
Max. Leiterquerschnitt | 0 mm² |
Polzahl der Klemme | 0 |
Klemme lagefixiert | Nein |
Leuchtenhakenbefestigung | Nein |
Stutzen | ohne |
Spezielle Anwendung | ohne |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Einsatztemperatur | -5-60 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Dokumentation
3 Dokumente
EPD-Erklärung
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_700722
(0.42 Mo)
Konformitätserklärung
IMQ-CA02.06163
(2.27 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION