Hohlwand-Montagesatz Hometouch
MyHOME
Bticino
Hohlwand-Montagesatz Hometouch
Best.-Nr. 3487AP
EAN.
8005543630617
Rabattgruppe : B42
19,90 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Montageart | Hohlwand |
---|---|
Form | rechteckig |
Bauform | Geräte-Verbindungsdose/-kasten |
Ausführung | Einzel |
Ausgerüstet mit drehbarem Ring | Nein |
Koppelbar | Nein |
Bestückung | Montageplatte |
Länge | 136 mm |
Breite | 185 mm |
Tiefe | 50-50 mm |
Innentiefe | 50 mm |
Für Anzahl Geräteeinsätze | 1 |
Befestigung der Geräte | schrauben oder spreizen |
Mit Schrauben | Ja |
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung | Nein |
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran | Nein |
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen | Nein |
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran | Nein |
Für Rohrdurchmesser | sonstige |
Rohrarretierung | Nein |
Rohrverriegelung optional | Nein |
Einführung von hinten | Nein |
---|---|
Anzahl der Einführungen | 1 |
Werkstoff | Aluminium |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | sonstige |
Farbe | grau |
Ausführung Deckel | ohne |
Transparenter Deckel | Nein |
Deckelbefestigung | sonstige |
Plombierbar | Nein |
Funktionserhalt | ohne |
Mit Abschirmung | Nein |
Luftdicht | Ja |
Polzahl der Klemme | 2 |
Klemme lagefixiert | Ja |
Leuchtenhakenbefestigung | Nein |
Stutzen | ohne |
Spezielle Anwendung | ohne |
Schlagfestigkeit | IK10 |
Vertikaler Befestigungsmittenabstand | 1600-1650 mm |
Kabelführung | Kabelklemmschraube |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION