Direkt zum Inhalt
Logo print

Info-Lichtsignal für das Schalterprogramm MOSAIC m

Mosaic Legrand

Info-Lichtsignal für das Schalterprogramm MOSAIC m

Best.-Nr. 078602 EAN. 3245060786021
Rabattgruppe : L24
14,35 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Zusammenstellung Zentralplatte
Verwendung sonstige
Tragring Nein
Mit Staubschutz Nein
Mit Klappdeckel Ja
Auslassrichtung gerade
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck Nein
Montageart Unterputz
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Oberflächenschutz unbehandelt
Ausführung der Oberfläche glänzend
Farbe weiß
RAL-Nummer (ähnlich) 9003
Transparent Nein
Befestigungsart einrasten
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 2
Mit Buchsen/Kupplungen Nein
Mit Zugentlastung Nein
Buchsen geschirmt Nein
Gehäuse geschirmt Nein
Lüsterklemme Nein
Mit Beleuchtung Nein
Geeignet für Schutzart (IP) IP20
Schlagfestigkeit IK03
Gerätebreite 45 mm
Gerätehöhe 45 mm
Gerätetiefe 20.5 mm
Min. Tiefe der Gerätedose 30 mm
Einbautiefe 8.5 mm
Einsatztemperatur -5-35 °C
Lagertemperatur -10-70 °C

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F03330EN-01.pdf pdf (0.09 Mo)
1 Dokument
BIM-Datei