Inneneck 50x130 mm
Wandkanal
Legrand
Inneneck 50x130 mm
Best.-Nr. 075623
EAN.
3245060756239
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Breite | 130 mm |
---|---|
Tiefe | 50 mm |
Form | symmetrisch |
Anzahl der Oberteile | 0 |
Oberteilbreite 1 | 0 mm |
Oberteilbreite 2 | 0 mm |
Oberteilbreite 3 | 0 mm |
Ausführung | Unterteil |
Winkel | 80-100 ° |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | sonstige |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
---|---|
Farbe | weiß |
RAL-Nummer | 9003 |
Mit Schutzfolie | Nein |
Mit Kanalverbinder | Nein |
Montagelochung im Boden | Nein |
Montageart der Oberteile | innenliegend |
Mit Kabelhalteklammer | Nein |
Schutzart (IP) | Sonstige |
Schlagfestigkeit | Sonstige |
Einsatztemperatur | 15-60 °C |
Höhe | 110 mm |
Lagertemperatur | -5-60 °C |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
1 Dokument
BIM-Datei
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION