Direkt zum Inhalt
Logo print

Inneneck für DLP 60/60 RW

Wandkanal Legrand

Inneneck für DLP 60/60 RW

Best.-Nr. 637351 EAN. 3245066373515
Preis auf Anfrage
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung Haubenformteil
Winkel 85-95 °
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte sonstige
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Oberflächenschutz unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt Nein
Befestigungsart aufrastbar
Farbe weiß
Schutzart (IP) IP3X
Mit Schutzfolie Nein
Schlagfestigkeit IK07
Einsatztemperatur 15-60 °C
Breite 60 mm
Höhe 60 mm
Lagertemperatur -25-60 °C

Dokumentation

1 Dokument
Konformitätserklärung
NF 004-NF 593021E (0.32 Mo)