![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036364-LEGRAND-1000.jpg)
Innentür 1000 x 800 mm(HxB), für direkte Montage in Marina Schränken
Wand-/Standschränke
Legrand
Innentür 1000 x 800 mm(HxB), für direkte Montage in Marina Schränken
Best.-Nr. 036364
EAN.
3245060363642
Rabattgruppe : L10K
386,60 €
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
Model | Inner door |
---|---|
Version as glazed door | No |
Version as door for disconnecting switch interlocking | No |
Width | 800 mm |
Height | 1000 mm |
Depth | 36 mm |
EMC-version | No |
---|---|
Material | Plastic |
Surface finishing | Untreated |
Colour | Grey |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
1 Dokument
AutoCAD 3D
WÄHLEN SIE EINE AKTION