Innentür 500 x 400 mm(HxB), für direkte Montage in Marina Schränken
Wand-/Standschränke
Legrand
Innentür 500 x 400 mm(HxB), für direkte Montage in Marina Schränken
Best.-Nr. 036360
EAN.
3245060363604
Rabattgruppe : L10K
197,75 €
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
Ausführung | Innentür |
---|---|
Ausführung als Sichttür | Nein |
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung | Nein |
Breite | 400 mm |
Höhe | 500 mm |
Tiefe | 36 mm |
EMV-Ausführung | Nein |
---|---|
Werkstoff | Kunststoff |
Ausführung der Oberfläche | unbehandelt |
Farbe | grau |
Schutzart (IP) | IP20 |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
1 Dokument
AutoCAD 3D
WÄHLEN SIE EINE AKTION