Direkt zum Inhalt
Logo print

Innentür 600 x 400 mm(HxB), für direkte Montage in Marina Schränken

Wand-/Standschränke Legrand

Innentür 600 x 400 mm(HxB), für direkte Montage in Marina Schränken

Best.-Nr. 036361 EAN. 3245060363611
Rabattgruppe : L10K
217,50 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung Innentür
Ausführung als Sichttür Nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung Nein
Breite 400 mm
Höhe 600 mm
Tiefe 36 mm
EMV-Ausführung Nein
Werkstoff Kunststoff
Ausführung der Oberfläche unbehandelt
Farbe grau
Schutzart (IP) IP20

Dokumentation

1 Dokument
Bedienungsanleitung
041728-00.pdf pdf (0.74 Mo)
1 Dokument
AutoCAD 3D
036361.dwg dwg (0.05 Mo)