Direkt zum Inhalt
Logo print

Innentür Befestigungs-Set, für die Montage von Innentüren in Atlantic Schränke

Wand-/Standschränke Legrand

Innentür Befestigungs-Set, für die Montage von Innentüren in Atlantic Schränke

Best.-Nr. 036369 EAN. 3245060363697
Rabattgruppe : L10K
43,40 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung Befestigungsprofil
Geeignet für Gehäusebaubreite 800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe 1200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe 300 mm
Breite 18 mm
Höhe 46 mm
Tiefe 51 mm
Werkstoff Metall
Farbe Edelstahl