Installationsbox für Zwischendecke und Hohlwand
Sicherheitsleuchten
Legrand
Installationsbox für Zwischendecke und Hohlwand
Best.-Nr. 661651
EAN.
3414970312358
Rabattgruppe : L50
33,40 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Art des Zubehörs/Ersatzteils | Einbaurahmen |
---|---|
Farbe | Aluminium |
Werkstoff | Kunststoff |
Länge | 231.5 mm |
---|---|
Breite | 131.5 mm |
Höhe | 41 mm |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION