![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/F4/F459-BTICINO-1000.jpg)
Interface zur Anbindung des NUVO-Soundsystems an MyHOME, 6 TE DIN
MyHOME
Bticino
Interface zur Anbindung des NUVO-Soundsystems an MyHOME, 6 TE DIN
Best.-Nr. F459
EAN.
8005543547861
Rabattgruppe : B30
320,20 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Model | Other |
Mounting method | Other |
Demounting protection | No |
With LED indication | No |
Updateable | No |
Operating voltage | 230-230 V |
Provider dependent | No |
Visualization | No |
Web-Server | No |
Radio interface | No |
---|---|
IR interface | No |
Degree of protection (IP) | IP21 |
Type of load | Not applicable |
Connection type | Screwed terminal |
Connected object | Yes |
Programming way | Smartphone apps |
With voice command | Yes |
Programmable | Yes |
Interoperable connection Protocol | Yes |
Connectable by Internet box | Yes |
Compatible voice assistants | Amazon Alexa , Google Assistant |
Application name | Home + Control |
Product use function | Automation/Programming |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION