IR-FERNBEDIENUNG STANDARD DLM
Licht Management
Bticino
IR-FERNBEDIENUNG STANDARD DLM
Best.-Nr. BMSO4003
EAN.
8012199981420
Rabattgruppe : B30
30,25 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Mit Handsender | Ja |
---|---|
Wandsender | Nein |
Fenstersender | Nein |
Mit Fernbedienung | Ja |
Signalübertragung | Infrarot |
Anzahl der Kanäle | 1 |
Montageart | Sonstige |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9016 |
---|---|
Transparent | Nein |
Reichweite | 4 m |
Geeignet für Schalter | Ja |
Geeignet für Dimmer | Nein |
Geeignet für Jalousieschalter | Nein |
Geeignet für Anzeigeelement | Nein |
Geeignet für Bewegungsmelder | Ja |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |