Jack 3,5 mm Anschlussdose (SK), Schraubklemmenanschluss 1 mm². Farbe: weiß
VDI
Legrand
Jack 3,5 mm Anschlussdose (SK), Schraubklemmenanschluss 1 mm². Farbe: weiß
Best.-Nr. 078764
EAN.
3245060787646
Rabattgruppe : L24
91,25 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
---|---|
Verwendung | Klinke |
Mit Staubschutz | Nein |
Mit Klappdeckel | Nein |
Auslassrichtung | gerade |
Beschriftungsfeld | ohne Beschriftungsfeld |
Mit Aufdruck | Nein |
Montageart | Aufputz |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Farbe | weiß |
Transparent | Nein |
Befestigungsart | einrasten |
---|---|
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1 |
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen | 1 |
Buchsen geschirmt | Nein |
Gehäuse geschirmt | Nein |
Lüsterklemme | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP41 |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Gerätebreite | 22.5 mm |
Gerätehöhe | 45 mm |
Min. Tiefe der Gerätedose | 40 mm |
Einbautiefe | 23.8 mm |
Einsatztemperatur | -5-50 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION