Kabel 3 in 1 Micro USB/USB C/Lightning
Stecker
Legrand
Kabel 3 in 1 Micro USB/USB C/Lightning
Best.-Nr. 050693
EAN.
3414971186026
Rabattgruppe : L62
32,75 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Anschluss 1 | USB |
---|---|
Ausführung Anschluss 1 | sonstige |
Anschluss 2 | USB |
Ausführung Anschluss 2 | sonstige |
Kabellänge | 1.2 m |
Mit Abschlusswiderstand | Nein |
Geschirmt | Nein |
Breite | 180 mm |
---|---|
Höhe | 90 mm |
Tiefe | 25 mm |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -25-70 °C |
Farbe | grau |
Halogenfrei | Ja |