Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/HC/HC4954-BTICINO-1000.jpg)
Kabelauslass 9mm 2 mod
Axolute
Bticino
Kabelauslass 9mm 2 mod
Best.-Nr. HC4954
EAN.
8012199767673
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Montageart | Unterputz |
---|---|
Klemmen | ohne |
Anschlusstechnik | ohne Klemme |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Farbe | Aluminium |
RAL-Nummer (ähnlich) | 7035 |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Gerätebreite | 45.1 mm |
---|---|
Gerätehöhe | 45 mm |
Gerätetiefe | 24.5 mm |
Einbautiefe | 24.5 mm |
Schlagfestigkeit | Nicht anwendbar |
Einsatztemperatur | -5-50 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION