Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
Kabelauslass 9mm 2 mod
Axolute
Bticino
Kabelauslass 9mm 2 mod
Best.-Nr. HS4954
EAN.
8012199767680
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Mounting method | Flush-mounted |
---|---|
Clamps | None |
Connection system | Without clamp |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Colour | Anthracite |
RAL-number (similar) | 7015 |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Device width | 45.1 mm |
---|---|
Device height | 45 mm |
Device depth | 24.5 mm |
Built-in depth | 24.5 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Antimicrobial treatment | No |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION