![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/NT/BT-NT4954-WEB-F.jpg)
Kabelauslass 9mm + Klemmen Tech
LivingLight
Bticino
Kabelauslass 9mm + Klemmen Tech
Best.-Nr. NT4954
EAN.
8012199554167
Rabattgruppe : B20
9,83 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Montageart | Unterputz |
---|---|
Klemmen | ohne |
Anschlusstechnik | ohne Klemme |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Farbe | Aluminium |
RAL-Nummer (ähnlich) | 7035 |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Gerätebreite | 43.8 mm |
---|---|
Gerätehöhe | 47 mm |
Gerätetiefe | 35.4 mm |
Einbautiefe | 35.4 mm |
Schlagfestigkeit | Nicht anwendbar |
Einsatztemperatur | -5-50 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Antibakterielle Behandlung | Nein |