Kabelbinder Befestigungsanker für Bleche mit Stärke 0,5 bis 1 mm,erford.D=7 mm
Industrieprodukte
Legrand
Kabelbinder Befestigungsanker für Bleche mit Stärke 0,5 bis 1 mm,erford.D=7 mm
Best.-Nr. 031978
EAN.
3245060319786
Rabattgruppe : L61
32,00 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Geeignet für Kabelbinderbreite bis | 9 mm |
---|---|
Befestigungsart | sonstige |
Durchmesser Befestigungsloch | 7 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Polyamid (PA) |
---|---|
Einsatztemperatur | -40-85 °C |
Farbe | schwarz |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION