Direkt zum Inhalt
Logo print

Kabelbinder Colring, farblos, innenverzahnt, 3,5 x 360 mm (Breite x Länge)

Industrieprodukte Legrand

Kabelbinder Colring, farblos, innenverzahnt, 3,5 x 360 mm (Breite x Länge)

Best.-Nr. 031826 EAN. 3245060318260
Rabattgruppe : L61
29,04 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Breite des Bandes 3.5 mm
Bandlänge 360 mm
Banddicke 1.3 mm
Min. Haltekraft 130 N
Betriebstemperatur -15-75 °C
Montagetemperatur -10-40 °C
Ausführung innenverzahnt
Bandverschluss Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Polyamid (PA)
Oberflächenschutz unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779 Nein
Halogenfrei Ja
Farbe farblos
Transparent Ja
Beschriftungsfläche ohne
Lösbarer Verschluss Nein
Befestigungsart ohne
UL-Zulassung Ja

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F00280EN-08.pdf pdf (0.62 Mo)
2 Dokumente
Konformitätserklärung
EPD-Erklärung
LGRP-00897-V01.03-EN.pdf pdf (0.56 Mo)