![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031832-LEGRAND-1000.jpg)
Kabelbinder Colring, farblos, innenverzahnt, 7,6 x 720 mm (Breite x Länge)
Industrieprodukte
Legrand
Kabelbinder Colring, farblos, innenverzahnt, 7,6 x 720 mm (Breite x Länge)
Best.-Nr. 031832
EAN.
3245060318321
Rabattgruppe : L61
121,16 €
/
100 piece
Verpackungseinheit
100 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Band width | 7.6 mm |
---|---|
Length belt/tape/tie | 720 mm |
Tie thickness | 1.9 mm |
Min. tensile strength | 530 N |
Operating temperature | -15-75 °C |
Mounting temperature | -10-40 °C |
Model | Internal toothing |
Band closure | Plastic lip/-cam |
Material | Plastic |
Material quality | Polyamide (PA) |
Surface protection | Untreated |
---|---|
UV-stable according to ASTM D6779 | No |
Halogen free | Yes |
Colour | Colourless |
Transparent | Yes |
Text strip | None |
Solvable fastener | No |
Type of fastening | None |
UL approval | Yes |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
2 Dokumente
EPD-Erklärung
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION