Direkt zum Inhalt
Logo print

Kabelbinder Colring, schwarz, innenverzahnt, 4,6 x 180 mm(BxL), UV-beständig

Industrieprodukte Legrand

Kabelbinder Colring, schwarz, innenverzahnt, 4,6 x 180 mm(BxL), UV-beständig

Best.-Nr. 031807 EAN. 3245060318079
Rabattgruppe : L61
17,37 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Breite des Bandes 4.6 mm
Bandlänge 180 mm
Banddicke 1.5 mm
Min. Haltekraft 220 N
Betriebstemperatur -15-85 °C
Montagetemperatur 0-40 °C
Ausführung innenverzahnt
Bandverschluss Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Polyamid (PA)
Oberflächenschutz unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779 Ja
Halogenfrei Ja
Farbe schwarz
Transparent Nein
Beschriftungsfläche ohne
Lösbarer Verschluss Nein
Befestigungsart ohne
UL-Zulassung Ja

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F00280EN-08.pdf pdf (0.62 Mo)
2 Dokumente
Konformitätserklärung
EPD-Erklärung
LGRP-00897-V01.03-EN.pdf pdf (0.56 Mo)