Direkt zum Inhalt
Logo print

Kabelbinder Colring, schwarz, innenverzahnt, 4.6 x 430 mm(BxL), UV-beständig

Industrieprodukte Legrand

Kabelbinder Colring, schwarz, innenverzahnt, 4.6 x 430 mm(BxL), UV-beständig

Best.-Nr. 031813 EAN. 3245060318130
Rabattgruppe : L61
44,23 € / 100 piece Verpackungseinheit 100 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Band width 4.6 mm
Length belt/tape/tie 430 mm
Tie thickness 1.5 mm
Min. tensile strength 220 N
Operating temperature -15-85 °C
Mounting temperature 0-40 °C
Model Internal toothing
Band closure Plastic lip/-cam
Material Plastic
Material quality Polyamide (PA)
Surface protection Untreated
UV-stable according to ASTM D6779 Yes
Halogen free Yes
Colour Black
Transparent No
Text strip None
Solvable fastener No
Type of fastening None
UL approval Yes

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F00280EN-08.pdf pdf (0.62 Mo)
2 Dokumente
Konformitätserklärung
EPD-Erklärung
LGRP-00897-V01.03-EN.pdf pdf (0.56 Mo)