![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031961-LEGRAND-1000.jpg)
Kabelbinder Unterteil, passend für alle Kabelbinder bis Breite 18 mm.
Industrieprodukte
Legrand
Kabelbinder Unterteil, passend für alle Kabelbinder bis Breite 18 mm.
Best.-Nr. 031961
EAN.
3245060319618
Rabattgruppe : L61
53,26 €
/
100 piece
Verpackungseinheit
100 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Suitable for cable tie width to | 9 mm |
---|---|
Type of fastening | Other |
Material | Plastic |
Material quality | Polyamide (PA) |
---|---|
Operating / setting temperature | -40-85 °C |
Colour | Black |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION