Direkt zum Inhalt
Logo print

Kabelbinder Wanddübel, Erford. Bohrung D= 8 mm, für Kabelbinder bis B=9mm

Industrieprodukte Legrand

Kabelbinder Wanddübel, Erford. Bohrung D= 8 mm, für Kabelbinder bis B=9mm

Best.-Nr. 031955 EAN. 3245060319557
Rabattgruppe : L61
67,21 € / 100 piece Verpackungseinheit 100 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Length 43.5 mm
Suitable for cable tie width to 9 mm
Type of fastening Push fit plug
Diameter mounting hole 8 mm
Material Plastic
Material quality Polyamide (PA)
Operating / setting temperature -25-85 °C
Colour Black

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F00139EN-10.pdf pdf (1.16 Mo)