Kabelbinder Wanddübel, Erford. Bohrung D= 8 mm,mit außengewinde Duchmesser 6,6mm
Industrieprodukte
Legrand
Kabelbinder Wanddübel, Erford. Bohrung D= 8 mm,mit außengewinde Duchmesser 6,6mm
Best.-Nr. 031957
EAN.
3245060319571
Rabattgruppe : L61
37,95 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | sonstige |
---|---|
Bohrlochdurchmesser | 8 mm |
Mit Schraube | Ja |
Geeignet für Schraubendurchmesser | 6.6-6.6 mm |
Geeignet für Sechskant-Holzschraube | Nein |
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder | Nein |
---|---|
Bohrlochtiefe | 29.3 mm |
Länge | 37 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | sonstige |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION