![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/L4/BT-L4546-WEB-F.jpg)
KARTEN-SCHLUESSELHALTER LL
LivingLight
Bticino
KARTEN-SCHLUESSELHALTER LL
Best.-Nr. L4546
EAN.
8012199376639
Rabattgruppe : B20
18,15 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Type of accessory/spare part | Other |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Width | 45 mm |
---|---|
Height | 140 mm |
Colour | Anthracite |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION