Kennzeichnungssystem CAB 3, für Leiterquerschnitt 0,5 bis 1,5 mm², Buchstabe: H
Bezeichnungsmaterial
Legrand
Kennzeichnungssystem CAB 3, für Leiterquerschnitt 0,5 bis 1,5 mm², Buchstabe: H
Best.-Nr. 038307
EAN.
3245060383077
Rabattgruppe : L16
6,88 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Heftform |
---|---|
Verzahnung | ohne |
Werkstoff | Kunststoff |
Aderdurchmesser | 0.8-1.4 mm |
Kabeldurchmesser | 2-3.2 mm |
Länge | 5 mm |
Breite | 3 mm |
---|---|
Farbe | gelb |
Transparent | Nein |
Mit Textfeld | Ja |
Aufdruck | Buchstaben |
Montageart | rasten |