![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/038313-LEGRAND-1000.jpg)
Kennzeichnungssystem CAB 3, für Leiterquerschnitt 0,5 bis 1,5 mm², Buchstabe: N
Bezeichnungsmaterial
Legrand
Kennzeichnungssystem CAB 3, für Leiterquerschnitt 0,5 bis 1,5 mm², Buchstabe: N
Best.-Nr. 038313
EAN.
3245060383138
Rabattgruppe : L16
6,88 €
/
100 piece
Verpackungseinheit
300 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Model | Booklet shape |
---|---|
Toothing | None |
Material | Plastic |
Core diameter | 0.8-1.4 mm |
Cable diameter | 2-3.2 mm |
Length | 5 mm |
Width | 3 mm |
---|---|
Colour | Yellow |
Transparent | No |
With label space | Yes |
Imprint | Letters |
Mounting method | Snap |