Direkt zum Inhalt
Logo print

Kennzeichnungssystem CAB 3, für Leiterquerschnitt 4 bis 6 mm², Buchstabe: F

Bezeichnungsmaterial Legrand

Kennzeichnungssystem CAB 3, für Leiterquerschnitt 4 bis 6 mm², Buchstabe: F

Best.-Nr. 038365 EAN. 3245060383657
Rabattgruppe : L16
12,40 € / 100 piece Verpackungseinheit 300 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Model Booklet shape
Toothing None
Material Plastic
Core diameter 2.3-2.8 mm
Cable diameter 3.8-5 mm
Length 8 mm
Width 3 mm
Colour Yellow
Transparent No
With label space Yes
Imprint Letters
Mounting method Snap