![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/038385-LEGRAND-1000.jpg)
Kennzeichnungssystem CAB 3, für Leiterquerschnitt 4 bis 6 mm², Buchstabe: Z
Bezeichnungsmaterial
Legrand
Kennzeichnungssystem CAB 3, für Leiterquerschnitt 4 bis 6 mm², Buchstabe: Z
Best.-Nr. 038385
EAN.
3245060383855
Rabattgruppe : L16
12,40 €
/
100 piece
Verpackungseinheit
300 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Model | Booklet shape |
---|---|
Toothing | None |
Material | Plastic |
Core diameter | 2.3-2.8 mm |
Cable diameter | 3.8-5 mm |
Length | 8 mm |
Width | 3 mm |
---|---|
Colour | Yellow |
Transparent | No |
With label space | Yes |
Imprint | Letters |
Mounting method | Snap |