Direkt zum Inhalt
Logo print

Kennzeichnungssystem CAB 3,f. Leiterquerschn. 0,15 bis 0,5 mm², Buchstabe:U (SW)

Bezeichnungsmaterial Legrand

Kennzeichnungssystem CAB 3,f. Leiterquerschn. 0,15 bis 0,5 mm², Buchstabe:U (SW)

Best.-Nr. 038130 EAN. 3245060381301
Rabattgruppe : L16
6,88 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung Heftform
Verzahnung ohne
Werkstoff Kunststoff
Aderdurchmesser 0.4-0.8 mm
Kabeldurchmesser 1-2.3 mm
Länge 5 mm
Breite 2.3 mm
Farbe gelb
Transparent Nein
Mit Textfeld Ja
Aufdruck Buchstaben
Montageart rasten