![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/038101-LEGRAND-1000.jpg)
Kennzeichnungssystem CAB 3,f. Leiterquerschn. 0,15 bis 0,5 mm²,Ziffer:1 (BR)
Bezeichnungsmaterial
Legrand
Kennzeichnungssystem CAB 3,f. Leiterquerschn. 0,15 bis 0,5 mm²,Ziffer:1 (BR)
Best.-Nr. 038101
EAN.
3245060381011
Rabattgruppe : L16
6,88 €
/
100 piece
Verpackungseinheit
1000 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Model | Booklet shape |
---|---|
Toothing | None |
Material | Plastic |
Core diameter | 0.4-0.8 mm |
Cable diameter | 1-2.3 mm |
Length | 5 mm |
Width | 2.3 mm |
Colour | Brown |
Transparent | No |
---|---|
With label space | Yes |
Imprint | Numbers |
Mounting method | Snap |
Operating / setting temperature | -30-85 °C |
Storage temperature | -30-85 °C |
Halogen free | No |