Direkt zum Inhalt
Logo print

Kennzeichnungssystem CAB 3,f. Leiterquerschn. 0,15 bis 0,5 mm²,Ziffer:5 (Grün)

Bezeichnungsmaterial Legrand

Kennzeichnungssystem CAB 3,f. Leiterquerschn. 0,15 bis 0,5 mm²,Ziffer:5 (Grün)

Best.-Nr. 038105 EAN. 3245060381059
Rabattgruppe : L16
6,88 € / 100 piece Verpackungseinheit 1000 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Model Booklet shape
Toothing None
Material Plastic
Core diameter 0.4-0.8 mm
Cable diameter 1-2.3 mm
Length 5 mm
Width 2.3 mm
Colour Green
Transparent No
With label space Yes
Imprint Numbers
Mounting method Snap
Operating / setting temperature -30-85 °C
Storage temperature -30-85 °C
Halogen free No