Direkt zum Inhalt
Logo print

Kennzeichnungssystem CAB 3,f. Leiterquerschn. 0,15 bis 0,5 mm²,Ziffer:7 (Violett)

Bezeichnungsmaterial Legrand

Kennzeichnungssystem CAB 3,f. Leiterquerschn. 0,15 bis 0,5 mm²,Ziffer:7 (Violett)

Best.-Nr. 038107 EAN. 3245060381073
Rabattgruppe : L16
6,88 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung Heftform
Verzahnung ohne
Werkstoff Kunststoff
Aderdurchmesser 0.4-0.8 mm
Kabeldurchmesser 1-2.3 mm
Länge 5 mm
Breite 2.3 mm
Farbe violett
Transparent Nein
Mit Textfeld Ja
Aufdruck Ziffern
Montageart rasten
Einsatztemperatur -30-85 °C
Lagertemperatur -30-85 °C
Halogenfrei Nein