![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Kennzeichnungssystem CAB 3,f. Leiterquerschn. 0,15 bis 0,5 mm²,Ziffer:9 (Weiß)
Bezeichnungsmaterial
Legrand
Kennzeichnungssystem CAB 3,f. Leiterquerschn. 0,15 bis 0,5 mm²,Ziffer:9 (Weiß)
Best.-Nr. 038109
EAN.
3245060381097
Rabattgruppe : L16
6,88 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Heftform |
---|---|
Verzahnung | ohne |
Werkstoff | Kunststoff |
Aderdurchmesser | 0.4-0.8 mm |
Kabeldurchmesser | 1-2.3 mm |
Länge | 5 mm |
Breite | 2.3 mm |
Farbe | weiß |
Transparent | Nein |
---|---|
Mit Textfeld | Ja |
Aufdruck | Ziffern |
Montageart | rasten |
Einsatztemperatur | -30-85 °C |
Lagertemperatur | -30-85 °C |
Halogenfrei | Nein |