Kennzeichnungssystem CAB 3,f. Leiterquerschnitt 1,5 bis 2,5 mm², blanko
Bezeichnungsmaterial
Legrand
Kennzeichnungssystem CAB 3,f. Leiterquerschnitt 1,5 bis 2,5 mm², blanko
Best.-Nr. 038165
EAN.
3245060381653
Rabattgruppe : L16
11,02 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Heftform |
---|---|
Verzahnung | ohne |
Werkstoff | Kunststoff |
Aderdurchmesser | 1.4-1.8 mm |
Kabeldurchmesser | 2.7-3.9 mm |
Länge | 5.6 mm |
Breite | 6 mm |
---|---|
Farbe | weiß |
Transparent | Nein |
Mit Textfeld | Nein |
Aufdruck | ohne |
Montageart | rasten |