![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/038226-LEGRAND-1000.jpg)
Kennzeichnungssystem CAB 3,f. Leiterquerschnitt 1,5 bis 2,5 mm², Ziffer:6 (Blau)
Bezeichnungsmaterial
Legrand
Kennzeichnungssystem CAB 3,f. Leiterquerschnitt 1,5 bis 2,5 mm², Ziffer:6 (Blau)
Best.-Nr. 038226
EAN.
3245060382261
Rabattgruppe : L16
8,24 €
/
100 piece
Verpackungseinheit
1200 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Model | Booklet shape |
---|---|
Toothing | None |
Material | Plastic |
Core diameter | 1.4-1.8 mm |
Cable diameter | 2.7-3.9 mm |
Length | 5.6 mm |
Width | 3 mm |
Colour | Blue |
Transparent | No |
---|---|
With label space | Yes |
Imprint | Numbers |
Mounting method | Snap |
Operating / setting temperature | -30-85 °C |
Storage temperature | -30-85 °C |
Halogen free | No |