Kennzeichnungssystem CAB 3,f. Leiterquerschnitt 4 bis 6 mm², Ziffer:6 (Blau)
Bezeichnungsmaterial
Legrand
Kennzeichnungssystem CAB 3,f. Leiterquerschnitt 4 bis 6 mm², Ziffer:6 (Blau)
Best.-Nr. 038236
EAN.
3245060382360
Rabattgruppe : L16
12,40 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Heftform |
---|---|
Verzahnung | ohne |
Werkstoff | Kunststoff |
Aderdurchmesser | 2.3-2.8 mm |
Kabeldurchmesser | 3.8-5 mm |
Länge | 8 mm |
Breite | 3 mm |
Farbe | blau |
Transparent | Nein |
---|---|
Mit Textfeld | Ja |
Aufdruck | Ziffern |
Montageart | rasten |
Einsatztemperatur | -30-85 °C |
Lagertemperatur | -30-85 °C |
Halogenfrei | Nein |