Direkt zum Inhalt
Logo print
title

Kennzeichnungssystem CAB 3,f. Leiterquerschnitt 4 bis 6 mm², Ziffer:8 (Grau)

Bezeichnungsmaterial Legrand

Kennzeichnungssystem CAB 3,f. Leiterquerschnitt 4 bis 6 mm², Ziffer:8 (Grau)

Best.-Nr. 038238 EAN. 3245060382384
Rabattgruppe : L16
12,40 € / 100 piece Verpackungseinheit 800 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Model Booklet shape
Toothing None
Material Plastic
Core diameter 2.3-2.8 mm
Cable diameter 3.8-5 mm
Length 8 mm
Width 3 mm
Colour Grey
Transparent No
With label space Yes
Imprint Numbers
Mounting method Snap
Operating / setting temperature -30-85 °C
Storage temperature -30-85 °C
Halogen free No